MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 24210

Anbaugerätestecker TM 24210

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • (Form BP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24210
  • EAN4015394045731
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 24210

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 230 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 24210

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker TM 24210

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 24210

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.