MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23249

Anbaugerätestecker TM 23249

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • (Form BP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.23249
  • EAN4015394043850
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 23249

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 314 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 23249

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker TM 23249

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 23249

MENNEKES Schutzkappe TM 40928

Schutzkappe TM

Bestellnr. 40928

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

MENNEKES Schutzkappe TM 40717

Schutzkappe TM

Bestellnr. 40717

für wasserdichte TM Stecker, Aufbau- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 + 4 p

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.