MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe TM 40717

Schutzkappe TM 40717

  • für wasserdichte TM Stecker, Aufbau- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 + 4 p
  • Bestellnr.40717
  • EAN4015394317654
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe TM 40717

Richtlinien

Schutzkappe TM 40717

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe TM 40717

Passende Produkte

Schutzkappe TM 40717

MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23249

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 23249

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.