MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe TM 40928

Schutzkappe TM 40928

  • für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker
  • (Form G)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.40928
  • EAN4015394047742
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe TM 40928

Richtlinien

Schutzkappe TM 40928

Passende Produkte

Schutzkappe TM 40928

MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23249

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 23249

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24760

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24760

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.