MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe 40841

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 32 A, bitte bei Bedarf anfragen
  • Bestellnr.40841
  • EAN4015394047681
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40841

Richtlinien

Schutzkappe 40841

Passende Produkte

Schutzkappe 40841

MENNEKES Stecker AM-TOP® 291

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 291

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 292

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 292

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 297

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 297

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 464

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 464

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 467

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 467

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 293

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 293

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 296

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 296

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 469

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 469

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 830

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 830

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 468

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 468

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 831

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 831

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 832

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 832

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 833

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 833

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 888

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 888

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 840

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 840

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 889

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 889

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2117

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2117

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 2692

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 2692

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400-440 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3829

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3829

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3830

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3830

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3832

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3832

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3841

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3841

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3844

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3844

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3842

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3842

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3340

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3340

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21492

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21492

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23249

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 23249

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3341

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3341

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 289

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 289

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 290

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 290

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2175B

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2175B

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400-440 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 295

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 295

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 294

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 294

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.