MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 840
MENNEKES Anbaugerätestecker 840 images3d

Anbaugerätestecker 840

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.840
  • EAN4015394117544
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 840

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 256 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 840

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker 840

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 840

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.