MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40713

Schutzkappe 40713

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 32 A
  • Bestellnr.40713
  • EAN4015394316053
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40713

Richtlinien

Schutzkappe 40713

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe 40713

Passende Produkte

Schutzkappe 40713

MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3340

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3340

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3341

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3341

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3463

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3463

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 830

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 830

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 832

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 832

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 831

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 831

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 840

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 840

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 833

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 833

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.