MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 464
MENNEKES Aufbaugerätestecker 464 images3d

Aufbaugerätestecker 464

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.464
  • EAN4015394003212
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 464

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 331 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 464

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 464

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 464

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.