MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304 images3d

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Nicht mehr bestellbar
Nachfolger:
  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für TKM Typ KDMF, auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit Tragring Modular Outlet 50)
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4304
  • EAN4015394211976
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, reinweiß 4304

MENNEKES Datenmodul 41452

Datenmodul

Bestellnr. 41452

TKM, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4300 und Varianten

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen