MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326 images3d

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Rutenbeck Typ UP0S
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4326
  • EAN4015394214342
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium 4326

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 41492

Datenmodul

Bestellnr. 41492

Rutenbeck, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4320 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen