MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345 images3d

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345

Nicht mehr bestellbar
Nachfolger:
  • als Anbausteckdose
  • mit Beschriftungsfeld
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4345
  • EAN4015394245742
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz 4345

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 41455

Datenmodul

Bestellnr. 41455

BTR, Typ: RJ45 C6A Modul, 270° abgewinkelt (E-DAT Modul 8(8) Buchse), Cat.6, zum Einrasten in Cepex-Datensteckdosen Bestellnr. 4340, 4342, 4344, 4355, montagefreundlicher Anschluss der Datenleitungen, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen