MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377 images3d

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Reichle + De-Massari Typ Modul Real 10, auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ/UMJ Cat.6+, Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENe Keystone), Dätwyler (KS-T6A, MS-K, PS-GG45), Rutenbeck (UM real Cat.6a, A), LEONI MegaLine (Keystone)
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4377
  • EAN4015394244677
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4377

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 25056

Datenmodul

Bestellnr. 25056

Reichle + De-Massari, Typ: Dateneinsatz Real 10, Cat.6, geschirmt, inkl. Rahmen zum Einrasten, passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4375 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen