MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Verfügbar ab 01.07.2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3 p, 6 h, 230 V
  • 1 Steckdose SCHUKO® 16 A, 2 p+PE, 230 V
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4403
  • EAN4015394315780
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 514 g

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13351

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152072

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152042

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152042

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13551

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13551

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.