MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13351
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13351 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra G Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Stecker der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP54 und sind so gegen Spritzwasser und das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13351
  • EAN4015394310228
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 172 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14351

Kupplung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 14351

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4872

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4872

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4842

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4842

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4414

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4414

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4447

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4447

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4812

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4812

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4410

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4410

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4453

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4453

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4478

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

Bestellnr. 4478

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4862

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4862

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4832

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4419

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4419

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4403

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513205

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513205

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4802

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4802

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.