MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13384
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13384 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra G Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Stecker der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP54 und sind so gegen Spritzwasser und das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13384
  • EAN4015394310198
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 340 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14384

Kupplung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 14384

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4870

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4870

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4840

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4840

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4810

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4810

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4880

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4880

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4417

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4417

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4438

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4438

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4850

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4850

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4463

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4463

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4820

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4820

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4480

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

Bestellnr. 4480

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4413

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514501

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic

Bestellnr. 2514501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514504

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514504

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513207

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513207

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES M.ONE Core EverBOX® Grip 2514006

M.ONE Core EverBOX® Grip

Bestellnr. 2514006

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514002

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 2514002

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514505

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

MENNEKES Aufhängebügel 15452000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15452000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.