MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404

Verfügbar ab 01.07.2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5 p, 6 h, 400 V
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4404
  • EAN4015394315773
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 582 g

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.