MENNEKES
MENNEKES Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für TKM Typ KDMF, auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit Tragring Modular Outlet 50)
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4600
  • EAN4015394315346
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

Richtlinien

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

Passendes Zubehör

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4600

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Datenmodul 41452

Datenmodul

Bestellnr. 41452

TKM, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4300 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.