MENNEKES
MENNEKES Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Rutenbeck Typ UP0S
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4620
  • EAN4015394315322
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

Richtlinien

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

Passendes Zubehör

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4620

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Datenmodul 41492

Datenmodul

Bestellnr. 41492

Rutenbeck, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4320 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.