MENNEKES
MENNEKES Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Rutenbeck Typ UP0S
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4622
  • EAN4015394315315
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

Richtlinien

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

Passende Produkte

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622 mit IP54

MENNEKES Unterputzdose 41401

Unterputzdose

Bestellnr. 41401

Passendes Zubehör

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4622

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Datenmodul 41492

Datenmodul

Bestellnr. 41492

Rutenbeck, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4320 und Varianten

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.