MENNEKES
MENNEKES Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für CommScope Typ Jack
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4664
  • EAN4015394315216
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

Richtlinien

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

Passende Produkte

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664 mit IP54

MENNEKES Unterputzdose 41401

Unterputzdose

Bestellnr. 41401

Passendes Zubehör

Cepex-Daten-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4664

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Datenmodul 41557

Datenmodul

Bestellnr. 41557

AMP, Typ: RJ45 Anschlussmodul (Typ Cat.6 SL Jack), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4360 und Varianten

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.