MENNEKES
MENNEKES Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Reichle + De-Massari Typ Modul Real 10, auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ/UMJ Cat.6+, Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENe Keystone), Dätwyler (KS-T6A), Rutenbeck (UM real Cat.6a, A), LEONI MegaLine (Keystone)
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4675
  • EAN4015394315193
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

Richtlinien

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

Passendes Zubehör

Cepex-Daten-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4675

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Datenmodul 25056

Datenmodul

Bestellnr. 25056

Reichle + De-Massari, Typ: Dateneinsatz Real 10, Cat.6, geschirmt, inkl. Rahmen zum Einrasten, passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4375 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.