MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.4801
  • EAN4015394315179
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 299 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

Passende Produkte

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13501

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13501

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13550

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.