MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.4808
  • EAN4015394315124
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 385 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808

Passende Produkte

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13516

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13516

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13579

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13579

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4808

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.