MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • Bestellnr.4832
  • EAN4015394315032
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 300 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Passende Produkte

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13521

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13521

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13351

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13351

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13551

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13551

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.