MENNEKES
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972 images3d

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972

Nicht mehr bestellbar
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4972
  • EAN4015394023043
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 226 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen