MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984 images3d

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4984
  • EAN4015394205548
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 143 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4984

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen