MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5014
MENNEKES Wandsteckdose 5014 images3d

Wandsteckdose 5014

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.5014
  • EAN4015394023333
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 5014

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1350 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 5014

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 5014

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.