MENNEKES
MENNEKES Lasttrennschalter 52241
MENNEKES Lasttrennschalter 52241 images3d

Lasttrennschalter 52241

  • robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
  • in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • ausgezeichnete Schaltleistung
  • Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
  • Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
  • Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
  • Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
  • Bestellnr.52241
  • EAN4015394209140
  • VPE 6 Stück

Technische Daten

Lasttrennschalter 52241

Schutzart IP67
Motorleistung AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht 210 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Lasttrennschalter 52241

Kauf für Gewerbekunden

Lasttrennschalter 52241

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.