MENNEKES
MENNEKES Lasttrennschalter 52244
MENNEKES Lasttrennschalter 52244 images3d

Lasttrennschalter 52244

  • mit Hilfskontakt
  • robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
  • in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • ausgezeichnete Schaltleistung
  • Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
  • Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
  • Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
  • Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
  • Bestellnr.52244
  • EAN4015394209171
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Lasttrennschalter 52244

Schutzart IP67
Motorleistung AC3/440V = 18,5 kW
Gewicht 1460 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Lasttrennschalter 52244

Kauf für Gewerbekunden

Lasttrennschalter 52244

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.