MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5513
MENNEKES Wandsteckdose 5513 images3d

Wandsteckdose 5513

  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
  • Bestellnr.5513
  • EAN4015394027218
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 5513

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 806 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5513

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 5513

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.