MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5514
MENNEKES Wandsteckdose 5514 images3d

Wandsteckdose 5514

  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
  • Bestellnr.5514
  • EAN4015394027225
  • VPE 4 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 5514

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 770 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5514

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 5514

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.