MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5515
MENNEKES Wandsteckdose 5515 images3d

Wandsteckdose 5515

  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
  • Bestellnr.5515
  • EAN4015394027232
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 5515

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 740 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5515

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 5515

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.