MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 566
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 566 images3d

Kupplung AM-TOP® 566

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträge
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.566
  • EAN4015394296027
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 566

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 269 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 566

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung AM-TOP® 566

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.