MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5692AC
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5692AC images3d

Wandsteckdose DUO 5692AC

Ampere 125 A
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • Bestellnr.5692AC
  • EAN4015394029359
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 5692AC

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4710 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 5692AC

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 5692AC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.