POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Doppelt hält besser – unsere Wandsteckdose DUOi überzeugt durch ihre besonders sichere DUO-Verriegelung. Diese verhindert das Ziehen des Steckers unter Stromlast, und im abgeschalteten Zustand kann die DUOi mit einem Lockout-Tagout-Vorhängeschloss zusätzlich gesichert werden. Die Wandsteckdose DUOi mit IP67 / IP69 Schutz ist nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt. Die gut sichtbare LED leuchtet im eingeschalteten Zustand grün, bei einem Fehler im Stromfluss erlischt sie.
Wandsteckdose DUOi R 5714403G
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 400-440 V |
| Uhrzeitstellung | 3 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte X-CONTACT® hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1380 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE CQC |
Wandsteckdose DUOi R 5714403G
Wandsteckdose DUOi R 5714403G
Wandsteckdose DUOi R 5714403G