MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 616
MENNEKES Anbausteckdose 616 images3d

Anbausteckdose 616

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.616
  • EAN4015394004608
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 616

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 108 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 616

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 616

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.