MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 624
MENNEKES Anbausteckdose 624 images3d

Anbausteckdose 624

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.624
  • EAN4015394004684
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 624

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 130 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 624

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 624

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.