MENNEKES
MENNEKES Stecker 629A
MENNEKES Stecker 629A images3d

Stecker 629A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.629A
  • EAN4015394004738
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker 629A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Stecker 629A

Kauf für Gewerbekunden

Stecker 629A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.