MENNEKES
MENNEKES Stecker 630A
MENNEKES Stecker 630A images3d

Stecker 630A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.630A
  • EAN4015394004745
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker 630A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 630A

Kauf für Gewerbekunden

Stecker 630A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.