MENNEKES
MENNEKES Stecker 669A
MENNEKES Stecker 669A images3d

Stecker 669A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.669A
  • EAN4015394005100
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker 669A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 669A

Kauf für Gewerbekunden

Stecker 669A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.