POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenleiste 70106
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| SCHUKO® | 6 |
| Absicherung |
|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 5550 g |
| Höhe | 445 mm |
| Breite | 135 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
EverGUM® Steckdosenleiste 70106