POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 7109560
| SCHUKO® | 6 |
|---|---|
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 4240 g |
| Höhe | 445 mm |
| Breite | 135 mm |
EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 7109560