MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7152
MENNEKES Wandsteckdose 7152 images3d

Wandsteckdose 7152

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • Bestellnr.7152
  • EAN4015394100829
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 7152

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1440 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 7152

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 7152

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.