MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7167
MENNEKES Wandsteckdose 7167 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 7167

Ampere 63 A
  • abgesichert mit 3-pol. Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.7167
  • EAN4015394183570
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 7167

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3510 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 7167

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 7167

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 7167

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.