MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7241
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7241 images3d

Wandsteckdose DUO 7241

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7241
  • EAN4015394151081
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7241

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2310 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7241

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 7241

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen