MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 75022

Wandsteckdose 75022

  • MetalLine
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung von oben
  • mit Kabelverschraubung
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK"
  • Bestellnr.75022
  • EAN4015394103691
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 75022

Ampere 250 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP64
Gewicht 11520 g

Richtlinien

Wandsteckdose 75022

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 75022

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.