MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 75284

Anbaugerätestecker 75284

  • MetalLine
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75284
  • EAN4015394055716
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 75284

Ampere 250 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 7540 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 75284

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker 75284

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.