MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 7530

Anbausteckdose 7530

  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7530
  • EAN4015394228141
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 7530

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 413 g

Richtlinien

Anbausteckdose 7530

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 7530

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen