MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 75310

Wandsteckdose 75310

Ampere 160 A
  • EcoLine
  • Kunststoffgehäuse, Vorderteil aus Aluminium
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung von oben
  • mit Kabelverschraubung
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
  • Bestellnr.75310
  • EAN4015394003892
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 75310

Ampere 160 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 4500 g

Richtlinien

Wandsteckdose 75310

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 75310

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.