MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 75320

Anbausteckdose 75320

  • EcoLine
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75320
  • EAN4015394003779
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 75320

Ampere 250 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 3200 g

Richtlinien

Anbausteckdose 75320

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 75320

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.